AVENTICS™ Tenon à rotule AP6, série CM2 1822124003

Référence:

AVENTICS-1822124003

40,27 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CM2-AP6-M10X1,25-M2-A

Spécifications

Pour montage sur sériePRA, TRB, MNI, CCI, SSI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC
Pour sériePRA, TRB, MNI, CCI, SSI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC
Type de constructionPour montage sur vérins PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, ITS, Avec bride
Type de constructionAvec bride
Taille du filetageM10x1,25
Ø tenon à rotule10 mm
Poids0.07 kg
Matériau boîtiersAcier, chromé
Surface Boîtiergalvanisé