AVENTICS™ Tenon à rotule AP6, série CM2 1822124004

Référence:

AVENTICS-1822124004

49,38 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CM2-AP6-M12X1,25-M2-A

Spécifications

Pour montage sur sériePRA, TRB, CCI, SSI, RPC, KPZ, 167, CVI, 102
Pour sériePRA, TRB, CCI, SSI, RPC, KPZ, 167, CVI, 102
Type de constructionPour montage sur vérins PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, ITS, Avec bride
Type de constructionAvec bride
Taille du filetageM12x1,25
Ø tenon à rotule12 mm
Poids0.12 kg
Matériau boîtiersAcier, chromé
Surface Boîtiergalvanisé