AVENTICS™ Tenon à rotule AP6, série CM2 1822124005

Référence:

AVENTICS-1822124005

76,47 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CM2-AP6-M16X1,5-M2-A

Spécifications

Pour montage sur sériePRA, TRB, CCI, SSI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102
Pour sériePRA, TRB, CCI, SSI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102
Type de constructionPour montage sur vérins PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, ITS, Avec bride
Type de constructionAvec bride
Taille du filetageM16x1,5
Ø tenon à rotule16 mm
Poids0.21 kg
Matériau boîtiersAcier, chromé
Surface Boîtiergalvanisé