AVENTICS™ Tenon à rotule AP6, série CM2 1822124009

Référence:

AVENTICS-1822124009

483,82 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CM2-AP6-M42X2-M2-A

Spécifications

Pour sérieITS
Type de constructionPour montage sur vérins PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, ITS, Avec bride
Type de constructionAvec bride
Taille du filetageM42x2
Ø tenon à rotule40 mm
Poids2.41 kg
Matériau boîtiersAcier, chromé
Surface Boîtiergalvanisé