AVENTICS™ Tenon à rotule AP6, série CM2 1822124013

Référence:

AVENTICS-1822124013

188,13 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CM2-AP6-M27X2-M2-A

Spécifications

Pour montage sur sériePRA, TRB, 167, CVI
Pour sériePRA, TRB, 167, CVI
Type de constructionPour montage sur vérins PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, ITS, Avec bride
Type de constructionAvec bride
Taille du filetageM27x2
Ø tenon à rotule30 mm
Poids1.17 kg
Matériau boîtiersAcier, chromé
Surface Boîtiergalvanisé