AVENTICS™ Manchon 1823300000

Référence:

AVENTICS-1823300000

1,60 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
FPT-S-RSK-G018-G018

Spécifications

Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Orifice GG 1/8
Type de raccordement d’air comprimé 2Taraudage
Orifice DG 1/8
TypeFPT-S-RSK
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Quantité livrée10 Pcs.
MatériauLaiton