AVENTICS™ Manchon 1823300008

Référence:

AVENTICS-1823300008

3,85 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
FPT-S-RSK-G012-G012

Spécifications

Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Orifice GG 1/2
Type de raccordement d’air comprimé 2Taraudage
Orifice DG 1/2
TypeFPT-S-RSK
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Quantité livrée5 Pcs.
MatériauLaiton