AVENTICS™ Manchon 1823300012

Référence:

AVENTICS-1823300012

1,24 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
FPT-S-RSK-M005-M005

Spécifications

Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Orifice GM5
Type de raccordement d’air comprimé 2Taraudage
Orifice DM5
TypeFPT-S-RSK
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Quantité livrée10 Pcs.
MatériauLaiton