AVENTICS™ Série NU1 1823313002

Référence:

AVENTICS-1823313002

Visualisez les caractéristiques
NU1-S-RNU-DA06

Spécifications

Type de vissageÉcrou de raccordement
Orifice GM10x1
Orifice DØ 6
TypeNU1-S-RNU
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Quantité livrée50 Pcs.
Poids0.002 kg
Matériau boîtiersPolyoxyméthylène