AVENTICS™ Série NU1 1823313003

Référence:

AVENTICS-1823313003

Visualisez les caractéristiques
NU1-S-RNU-DA08

Spécifications

Type de vissageÉcrou de raccordement
Orifice GM12x1
Orifice DØ 8
TypeNU1-S-RNU
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Quantité livrée50 Pcs.
Poids0.002 kg
Matériau boîtiersPolyoxyméthylène