AVENTICS™ Connecteur avec filetage 1823351015

Référence:

AVENTICS-1823351015

2,65 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
CP1-S-NW5-G018-EX

Spécifications

Orifice DNW 5
Orifice GG 1/8
Type de raccordement d’air compriméConnecteurs
Diamètre nominal NW5 mm
Débit nominal Qn700 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi35 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.100 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide100 °C
FluideAir comprimé
Unité de livraison10 Pcs.
Poids par unité0.012 kg
Matériau boîtiersLaiton