AVENTICS™ Série QR2-S-RPN standard 1823373043

Référence:

AVENTICS-1823373043

2,18 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
QR2-S-RPN-G018-DA06

Spécifications

Type de vissageRaccord droit
Type de raccordement d’air compriméFiletage
Orifice GG 1/8
Type de raccordement d’air comprimé 2Raccord instantané
Orifice DØ 6
TypeQR2-S-RPN
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Quantité livrée25 Pcs.
Poids0.011 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau rondelle à dentsAcier inoxydable
Matériau bague de desserrageLaiton
Matériau filetéLaiton