AVENTICS™ Connecteur avec taraudage 1823373083

Référence:

AVENTICS-1823373083

CP1-S-NW7,8-G012-IN

Spécifications

Orifice DNW 7,8
Orifice GG 1/2
Type de raccordement d’air compriméConnecteurs
Diamètre nominal NW7.8 mm
Débit nominal Qn1950 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi35 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.100 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide100 °C
FluideAir comprimé
Unité de livraison5 Pcs.
Poids par unité0.04 kg
Matériau boîtiersAcier