AVENTICS™ Manchon 1823373084

Référence:

AVENTICS-1823373084

9,81 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
FPT-S-RSK-G018-M010

Spécifications

Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Orifice GM10x1,25
Type de raccordement d’air comprimé 2Taraudage
Orifice DG 1/8
TypeFPT-S-RSK
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Quantité livrée10 Pcs.
MatériauLaiton