AVENTICS™ Coupleur de fermeture, Série CP1 1823376005

Référence:

AVENTICS-1823376005

10,31 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
CP1-S-NW5-D040-PN

Spécifications

Orifice DNW 5
Orifice GØ 4x6
Type de raccordement d’air compriméRaccord instantané avec écrou de raccordement
Diamètre nominal NW5 mm
Débit nominal Qn700 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi35 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.100 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide100 °C
FluideAir comprimé
Unité de livraison2 Pcs.
Poids par unité0.031 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau douille de déverrouillageLaiton
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau orificeLaiton