AVENTICS™ Coupleur de fermeture, Série CP1 1823376006

Référence:

AVENTICS-1823376006

7,99 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
CP1-S-NW2,7-M5-EX

Spécifications

Orifice DNW 2,7
Orifice GM5
Type de raccordement d’air compriméFiletage
Diamètre nominal NW2.7 mm
Débit nominal Qn165 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi35 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.100 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide100 °C
FluideAir comprimé
Unité de livraison2 Pcs.
Poids par unité0.008 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau douille de déverrouillageLaiton
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau orificeLaiton