AVENTICS™ Raccordement en croix 1823390041

Référence:

AVENTICS-1823390041

8,07 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
G1/8

Spécifications

Type de constructionRépartiteur quadruple
Orifice GG 1/8
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Unité de livraison2 Pcs.
Poids0.031 kg
Matériau boîtiersAluminium