AVENTICS™ Raccordement en croix 1823390044

Référence:

AVENTICS-1823390044

23,81 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
G1/2

Spécifications

Type de constructionRépartiteur quadruple
Orifice GG 1/2
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Unité de livraison1 Pcs.
Poids0.12 kg
Matériau boîtiersAluminium