AVENTICS™ Raccordement multiple 1823390045

Référence:

AVENTICS-1823390045

12,87 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
G1/8

Spécifications

Type de constructionRépartiteur nonuple
Orifice GG 1/8
Orifice RM5
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Unité de livraison1 Pcs.
Poids0.046 kg
Matériau boîtiersAluminium