AVENTICS™ Raccordement multiple 1823390047

Référence:

AVENTICS-1823390047

32,98 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
G1/2

Spécifications

Type de constructionRépartiteur nonuple
Orifice GG 1/2
Orifice RG 1/4
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Unité de livraison1 Pcs.
Poids0.265 kg
Matériau boîtiersAluminium