AVENTICS™ Série NU1 1823391044

Référence:

AVENTICS-1823391044

Visualisez les caractéristiques
NU1-S-RPN-G014-DI06

Spécifications

Type de vissageRaccord droit
Orifice GG 1/4
Orifice DØ 6
TypeNU1-S-RPN
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Quantité livrée25 Pcs.
Poids0.006 kg
Matériau boîtiersPolyoxyméthylène