AVENTICS™ Distributeur T 1823391097

Référence:

AVENTICS-1823391097

2,59 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
TEE UNION .

Spécifications

Type de constructionRépartiteur double
Orifice GG 1/8
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Unité de livraison10 Pcs.
Poids0.01 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsChlorure de polyvinyle (PVC)