AVENTICS™ Série NU1 1823391103

Référence:

AVENTICS-1823391103

Visualisez les caractéristiques
NU1-S-RW1-G018-DI06

Spécifications

Type de vissageRaccord banjo simple
Type de raccordement d’air compriméFiletage
Orifice GG 1/8
Type de raccordement d’air comprimé 2Raccord instantané avec écrou de raccordement
Orifice DØ 6
TypeNU1-S-RW1
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Quantité livrée10 Pcs.
Poids0.001 kg
Matériau boîtiersPolyoxyméthylène