AVENTICS™ Bouchon à visser, joint plat 1823462030

Référence:

AVENTICS-1823462030

1,32 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
FPT-S-RBI-G038

Spécifications

Orifice GG 3/8
TypeFPT-S-RBI
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Quantité livrée25 Pcs.
MatériauAcier, chromé
Matériau jointsChlorure de polyvinyle (PVC)