AVENTICS™ Bouchon à visser, joint plat 1823462033

Référence:

AVENTICS-1823462033

4,59 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
FPT-S-RBI-G100

Spécifications

Orifice GG 1
TypeFPT-S-RBI
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Quantité livrée5 Pcs.
MatériauAcier, chromé
Matériau jointsChlorure de polyvinyle (PVC)