AVENTICS™ Bobine, Série CO1 1824210222

Référence:

AVENTICS-1824210222

38,47 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CO1-FORM_A-024AC-7,4VA-30mm

Spécifications

Largeur de bobine30 mm
Température ambiante max.50 °C
Raccord électrique norméEN 175301-803, forme A
Indice de protection selon EN 60529IP65
Durée de mise en circuit ED100 %
Index de compatibilité15
Raccordement électrique 2Connecteur
Nombre de pôlesÀ 3 pôles
Tension de service CC12 V
Tension de service CA à 50 Hz24 V
Tension de service CA à 60 Hz24 V
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
Tolérance de tension CA 50 Hz-10 % / +10 %
Tolérance de tension CA 60 Hz-10 % / +10 %
Puissance de maintien CA 50 Hz7.4 VA
Puissance de maintien CA 60 Hz5.2 VA
Puissance de mise en marche CA 50 Hz11.5 VA
Puissance de mise en marche CA 60 Hz9.5 VA
Puissance absorbée CC6.2 W
Poids0.11 kg
BoîtierÉlastomère thermoplastique