AVENTICS™ Bobine, Série CO1 1824210223

Référence:

AVENTICS-1824210223

38,47 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CO1-FORM_A-024DC-4,4W-30mm

Spécifications

Largeur de bobine30 mm
Température ambiante max.50 °C
Raccord électrique norméEN 175301-803, forme A
Indice de protection selon EN 60529IP65
Durée de mise en circuit ED100 %
Index de compatibilité15
Raccordement électrique 2Connecteur
Nombre de pôlesÀ 3 pôles
Tension de service CC24 V
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
Tolérance de tension CA 50 Hz-10 % / +10 %
Tolérance de tension CA 60 Hz-10 % / +10 %
Puissance absorbée CC4.4 W
Poids0.11 kg
BoîtierÉlastomère thermoplastique