AVENTICS™ Bobine, Série CO1 1824210243

Référence:

AVENTICS-1824210243

32,61 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CO1-FORM_B-024DC-4,8W-22mm

Spécifications

Largeur de bobine22 mm
Température ambiante max.50 °C
Raccord électrique norméEN 175301-803, forme B
Indice de protection selon EN 60529IP65
Durée de mise en circuit ED100 %
Index de compatibilité14
Raccordement électrique 2Connecteur
Nombre de pôlesÀ 3 pôles
Tension de service CC24 V
Tension de service CA à 50 Hz48 V
Tension de service CA à 60 Hz48 V
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
Tolérance de tension CA 50 Hz-10 % / +10 %
Tolérance de tension CA 60 Hz-10 % / +10 %
Puissance de maintien CA 50 Hz7.7 VA
Puissance de maintien CA 60 Hz6.2 VA
Puissance de mise en marche CA 50 Hz10.5 VA
Puissance de mise en marche CA 60 Hz9.4 VA
Puissance absorbée CC4.8 W
Poids0.07 kg
BoîtierÉlastomère thermoplastique