AVENTICS™ Barrette de raccordement, Série DO22, GKR 1825503600

Référence:

AVENTICS-1825503600

259,16 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
DO22-M005-BP10

Spécifications

Type de constructionBarreau d'alimentation
Entrée raccord d'air compriméG 1/8
Direction raccordement↩pneumatique (2,4)Sur un côté
Sortie raccord d'air compriméM5
Raccord échappementG 1/8
Échappement (3,5)Avec échappement (3/5) collecté
Type de constructionCâblage individuel par enfichage
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
FluideAir comprimé
Nombre d'emplacements de distributeurs10
Entraxe23 mm
Vis de fixationM3
Poids0.427 kg
Matériau embaseAluminium