AVENTICS™ Silencieux AVENTICS série SI1 1827000001

Référence:

AVENTICS-1827000001

5,53 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
G1/4

Spécifications

FluideAir comprimé
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Raccordement de l'air compriméG 1/4
Type de raccordement d’air compriméFiletage
Niveau de pression acoustique79 dB
Débit nominal Qn3390 l/min
Unité de livraison10 Pcs.
Poids0.02 kg
Matériau amortisseurBronze fritté
Matériau filetéLaiton