AVENTICS™ Silencieux, série SI1 1827000004

Référence:

AVENTICS-1827000004

35,48 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
G3/4

Spécifications

FluideAir comprimé
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Raccordement de l'air compriméG 3/4
Type de raccordement d’air compriméFiletage
Niveau de pression acoustique92 dB
Débit nominal Qn8394 l/min
Unité de livraison1 Pcs.
Poids0.13 kg
Matériau amortisseurBronze fritté
Matériau filetéLaiton