AVENTICS™ Silencieux, série SI1 1827000006

Référence:

AVENTICS-1827000006

3,92 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
M5

Spécifications

FluideAir comprimé
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Raccordement de l'air compriméM5
Type de raccordement d’air compriméFiletage
Niveau de pression acoustique72 dB
Débit nominal Qn398 l/min
Unité de livraison10 Pcs.
Poids0.004 kg
Matériau amortisseurBronze fritté
Matériau filetéLaiton