AVENTICS™ Silencieux, série SI1 1827000018

Référence:

AVENTICS-1827000018

7,52 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
5PU

Spécifications

FluideAir comprimé
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Raccordement de l'air compriméM5
Type de raccordement d’air compriméFiletage
Débit nominal Qn381 l/min
Unité de livraison5 Pcs.
Poids0.001 kg
Matériau amortisseurPolyéthylène (PE)
Matériau filetéPolyéthylène (PE)