AVENTICS™ Silencieux AVENTICS série SI1 1827000020

Référence:

AVENTICS-1827000020

10,49 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
G1/4-5PU

Spécifications

FluideAir comprimé
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Raccordement de l'air compriméG 1/4
Type de raccordement d’air compriméFiletage
Niveau de pression acoustique80 dB
Débit nominal Qn3447 l/min
Unité de livraison5 Pcs.
Poids0.003 kg
Matériau amortisseurPolyéthylène (PE)
Matériau filetéPolyéthylène (PE)