AVENTICS™ Tenon arrière MP6, Série CM1 1827001620

Référence:

AVENTICS-1827001620

83,26 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CM1-MP6-040-FO-AL-ISO15552

Spécifications

VersionAvec tenon à rotule
NormalisationISO 15552
Diamètre de piston40 mm
Poids0.1 kg
MatériauAluminium (forgé)
Matériau visacier galvanisé
Matériau palierAcier inoxydable
Matériau palier bague intérieureAcier inoxydable
Matériau palier bague extérieureLaiton avec couche PTFE