AVENTICS™ Tenon arrière MP6, Série CM1 1827001621
Référence:
Spécifications
| Version | Avec tenon à rotule |
| Normalisation | ISO 15552 |
| Diamètre de piston | 50 mm |
| Poids | 0.2 kg |
| Matériau | Aluminium (forgé) |
| Matériau vis | acier galvanisé |
| Matériau palier | Acier inoxydable |
| Matériau palier bague intérieure | Acier inoxydable |
| Matériau palier bague extérieure | Laiton avec couche PTFE |