AVENTICS™ Tenon arrière MP6, Série CM1 1827001623

Référence:

AVENTICS-1827001623

167,27 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CM1-MP6-080-FO-AL-ISO15552

Spécifications

VersionAvec tenon à rotule
NormalisationISO 15552
Diamètre de piston80 mm
Poids0.6 kg
MatériauAluminium (forgé)
Matériau visacier galvanisé
Matériau palierAcier inoxydable
Matériau palier bague intérieureAcier inoxydable
Matériau palier bague extérieureLaiton avec couche PTFE