PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Manomètre, Série PG1-SNL-ADJ 1827231076

Référence:

AVENTICS-1827231076

Visualisez les caractéristiques
PG1-ROB-G018-SNL-ADJ-D50P(0-2,5)

Spécifications

Type de construction du manomètreManomètre à tube-ressort, Orifice arrière, Avec affichage réglable de la zone de travail
NormalisationEN 837-1
Classe de qualité2,5
Raccordement de l'air compriméG 1/8
Diamètre nominal50 mm
Valeur à l'échelle0.1
Domaine d'application mini.0 bar
Domaine d'application maxi.2 bar
Plage d'affichage min.0 bar
Plage d'affichage max.2.5 bar
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi2.5 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
Couleur arrière-planBlanc
Unité échelle de mesure principale (extérieur)bar
Couleur échelle de mesure principale (extérieur)Noir
Couleur de l’affichage de la zone de travailRouge, Vert
Couleur aiguilleNoir
Poids0.09 kg
Matériau boîtiersPlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau verre de regardPolystyrène
Matériau filetéLaiton