AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD, extrémités de câble ouvertes, droit 1834484257

Référence:

AVENTICS-1834484257

38,15 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CON-RD-FS-M12-5-5000-PUR-OW-4

Spécifications

Type de constructionConnecteur rond
CâbleAvec câble
Tension de service des équipements48 V AC/DC
Raccordement électrique 1, typePrise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetageM12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesà 5 pôles
Raccordement électrique 1, codageCodage A
Sortie de câble 1Droit
Sortie de câble équerre180°
Raccordement électrique 2, typeExtrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 4 pôles
Nombre de conducteurs4
Blindagenon blindé
Longueur câble L5 m
Indice de protectionIP67
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.70 °C
Courant max.4 A
Section du conducteur0.34 mm²
Câble-Ø5.2 mm
Poids0.194 kg
Matériau gaine de câblePolyuréthane (PUR)