AVENTICS™ 240-180

Référence:

AVENTICS-240-180

656,83 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
G3 ELECTRONICS COMMUNICATION MODULE DEVICE NET

Spécifications

Protocole busDeviceNet
RemarqueRaccordement bus de terrain avec fonctionnalité E/S, Alimentation électrique 7/8″, À 4 pôles
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Nombre de bobines magnétiques maxi.32
Nombre de positions de distributeurs max.32
Tension de service des équipements électroniques24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique-10 % / +10 %
Courant absorbé par les équipements électroniques0.11 A
Tension de service pour actionneurs24 V CC
Somme des intensités pour distributeurs4 A
Indice de protectionIP65
DiagnosticSous-tension
Extension de module E/S maxi.16
Raccordement électrique, taille7/8″, À 4 pôles, Connecteur (mâle)
Poids0.252 kg
Matériau boîtiersPolybutylène téréphtalate (PBT)