AVENTICS™ 240-205

Référence:

AVENTICS-240-205

408,81 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
ELECTRONIC MODULE G3 16 IMPUTS

Spécifications

Type16DI8M12, entrées numériques PNP
Raccordement de signal E/A taille du filetageM12x1
Raccordement de signal E/A nombre de pôlesÀ 4 pôles
Nombre d'entrées16
Forme du busForme A
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Tension de service des équipements électroniques24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique-10 % / +10 %
Courant absorbé par les équipements électroniques0.05 A
Courant maxi par canal0.15 A
Alimentation électrique pour actionneurs24 V CC
Somme des intensités pour distributeurs4 A
Indice de protectionIP65
Somme des intensités des capteurs max.1,2 A
DiagnosticCourt-circuit
Raccordement électrique typeM12x1, Prise femelle
Poids0.274 kg
Matériau boîtiersPolyéthylène téréphthalate (PET)