AVENTICS™ 240-206
Référence:
Spécifications
| Type | 8DI8M8, entrées numériques PNP |
| Raccordement de signal E/A taille du filetage | M12x1 |
| Raccordement de signal E/A nombre de pôles | À 4 pôles |
| Nombre d'entrées | 8 |
| Forme du bus | Forme A |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| Tension de service des équipements électroniques | 24 V CC |
| Tolérance de tension de l'électronique | -10 % / +10 % |
| Courant absorbé par les équipements électroniques | 0.05 A |
| Courant maxi par canal | 0.15 A |
| Alimentation électrique pour actionneurs | 24 V CC |
| Somme des intensités pour distributeurs | 4 A |
| Indice de protection | IP65 |
| Somme des intensités des capteurs max. | 1,2 A |
| Diagnostic | Court-circuit |
| Raccordement électrique, taille | M12x1, Prise femelle |
| Poids | 0.274 kg |
| Matériau boîtiers | Polyéthylène téréphthalate (PET) |