AVENTICS™ Limiteur de débit unidirectionnel, Série CC04 2540106070

Référence:

AVENTICS-2540106070

36,71 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CC04-PA6-M07-DA06-2_1_SLS

Spécifications

Orifice 1Ø 6
Orifice 2M7
Orifice d'étranglement Ø1.5 mm
Sens d'étranglement2 > 1
Débit nominal Qn 2 vers 185 l/min
Type de raccordement d’air comprimé 1Raccord instantané
Type de raccordement d’air comprimé 2Filetage
LimiteurLimiteur d'échappement
FluideAir comprimé
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide70 °C
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau vis d'étranglementLaiton