AVENTICS™ Vérin à soufflet déroulant, série BRB 2719060300
Référence:
Spécifications
| Type de construction | Vérin à soufflet déroulant |
| Principe de fonctionnement | A simple effet, tige rentrée sans pression |
| Raccordement de l'air comprimé | G 1/8 |
| Diamètre de couvercle | 34 mm |
| Angle d’inclinaison autorisé max. | 15 ° |
| Course effective max. | 26 mm |
| Espace de montage radial min. | 78 mm |
| Hauteur de montage, min. | 30 mm |
| Hauteur de montage, maxi | 56 mm |
| Force min. | 620 N |
| Force max. | 1070 N |
| Pression de service min. | 0 bar |
| Pression de service maxi | 8 bar |
| Température ambiante min. | -30 °C |
| Température ambiante max. | 90 °C |
| Fluide | Air comprimé |
| Durabilité réduite pour une température supérieure à | 70 °C |
| Pression | 6 bar |
| Poids | 0.07 kg |
| Matériau soufflet | Caoutchouc chloroprène (CR) |
| Matériau couvercle | Polyamide renforcé par fibres de verre |
| Matériau bague de serrage | Aluminium |