AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DP22 3124A3A1406CDYW

Référence:

AVENTICS-3124A3A1406CDYW

Afficher LE CAD
DP22-3/2NC-KR

Spécifications

Commandeélectrique
RemarqueLargeur de bobine 22 mm
TailleDP22
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Équipement distributeur de baseDistributeur pilote sans bobine
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleSans crantage
Sortie raccord d'air compriméRaccordement sur embase
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Indice de protection avec raccordIP65
Largeur de bobine22 mm
Largeur du distributeur pilote22 mm
Index de compatibilité42
Temps de mise en route typ.19.1 ms
Temps de déconnexion typ.8.8 ms
Matériau boîtiersPolyamide, renforcé par fibres de verre
Poids0.035 kg
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.60 °C