AVENTICS™ Série MS01 3354418710

Référence:

AVENTICS-3354418710

3 755,81 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
MS01-05-3/2CC-SR-D6X1-PA-GF

Spécifications

Version5x
VersionBloc de contrôle MS01-PA, variante I, avec distributeur 2 x 3/2
NormesISO 15407-1
Normes26 mm
Longueur196 mm
Entraxe27 mm
Air de soufflage libre en optionAir libre raccordable
Raccord d'air comprimé normeSelon ISO 228-1
Entrée raccord d'air compriméG 1/4
Raccord d'air comprimé échappementG 1/8
Sortie raccord d'air compriméØ 6x1
Raccord d'air comprimé air pilote échappementG 1/8
Pression de service min.4 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide50 °C
FluideAir comprimé
Taille de particule max.5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.0.1 mg/m³
Indice de protectionIP65
Durée de mise en circuit100 %
Tension de service CC24 V