AVENTICS™ Série DDL 3375000250

Référence:

AVENTICS-3375000250

3 413,10 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
DDL-S-BPDP STANDALONE ATEX

Spécifications

VersionCoupleur de bus Stand Alone
Protocole busPROFIBUS DP
Raccordement électrique typeConnecteur (mâle)
Raccordement électrique, tailleM12x1
Raccordement électrique, Nombre de pôlesÀ 4 pôles
Raccordement électrique, codageCodage A
CertificatsATEX
ATEXATEX
Forme du busForme S
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.50 °C
Tension de service des équipements électroniques24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique-20% / +20%
Tension de service pour actionneurs24 V CC
Tolérance de tension actionneurs0% / +10%
Somme des intensités pour actionneurs3 A
Indice de protectionIP65
Transfert de données bit128 octets
Longueur maxi de ligne40 m
Nombre max. de participants DDL14
Nombre d'entrées1
Nombre de sorties1
Raccordement de signalPrise femelle
Raccordement de signalM12
Raccordement de signalà 5 pôles