AVENTICS™ Série DDL 3375002000

Référence:

AVENTICS-3375002000

3 382,59 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
DDL 16 INPUT

Spécifications

RemarqueEntrées numériques
Raccordement de signal E/A typePrise femelle
Raccordement de signal E/A taille du filetageM12
CertificatsATEX
ATEXATEX
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.50 °C
Tension de service des équipements électroniques24 V CC
Courant absorbé par les équipements électroniques0.1 A
Indice de protectionIP65
Somme des intensités des capteurs max.0,5 A
Longueur maxi de ligne40 m
Nombre max. de participants DDL14
Nombre d'entrées16
Raccordement de communication , TypeConnecteur (mâle)
Raccordement de communication 1, Taille du filetageM12
Raccordement de communication 1, Nombre de pôlesà 5 pôles
Raccordement de communication 2, TypePrise femelle
Raccordement de communication 2, Taille du filetageM12
Raccordement de communication 2, Nombre de pôlesà 5 pôles
Raccordement électrique, tailleAu-dessus de raccordement de communication
Poids0.63 kg
Matériau boîtiersPolyuréthane (PUR)