AVENTICS™ Série AR1 3513000060

Référence:

AVENTICS-3513000060

1 252,22 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AR1-G200-0900

Spécifications

Orifice 1G 2
Orifice 2G 1/2
Ø de cuve350 mm
Volume du réservoir d'air90 L
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi11 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.100 °C
Température min. du fluide-40 °C
Température max. du fluide100 °C
FluideAir comprimé
Matériau boîtiersAcier, chromé