AVENTICS™ Vanne d'arrêt 2/2, Série SC01 3520321500

Référence:

AVENTICS-3520321500

29,34 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
2/2-NW7-G014

Spécifications

Type de constructionBoisseau sphérique
Principe de commutation2/2
FluideAir comprimé
Raccord d'air comprimé 1G 1/4
Type de raccordement d’air comprimé 1Taraudage
Raccord d'air comprimé 2G 1/4
Type de raccordement d’air comprimé 2Taraudage
RemarqueRésistant à la chaleur
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.150 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide150 °C
Pression de service min.-0.8 bar
Pression de service maxi50 bar
Poids0.14 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsPolytétrafluoréthylène (PTFE)
Matériau levierAcier, chromé